Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, wstępnie zmontowane, z ramą montażową 19"

Nr kat.: DK 5507151

TS IT zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. W tym praktyczne wyposażenie i wstępny montaż. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19", o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Płyta podłogowa do TS IT, TX CableNet

Szyna wsporcza do kabli do TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU UK, wersja metered

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

Nr kat.:
DK 5507151
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi, ściany boczne i dach: gruntowane przez zanurzenie i lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Zabudowa, cokół: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami, płytą dachową, cokołem i ścianami bocznymi
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z centralnym punktem uziemienia, zmontowane
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Szyny do montażu podłogi
Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka
System cokołów VX, 100 mm, wentylowany
Elementy narożne cokołu i osłony, boczne, przykręcane
Dołączone osłony cokołu przednie i tylne oraz osłony narożne i szeregowe
Ściany boczne, jednoczęściowe, zamykane
4 nóżki poziomujące M12 z adapterem cokołu (dołączone)
4 szyny wsporcze do kabli (łebki młoteczkowe) do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szaf o głębokości (dołączona)
10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180°
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
Jednostki wysokości
42 U
Jednostki wysokości
42 U
Wysokość z cokołem
2 100 mm
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
147 mm / 105 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
545 mm
Wersja płaszczyzn 19"
Rama montażowa 482,6 mm (19")
Obciążalność
15 000 N
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
156,6 kg
Masa brutto
163 kg
EAN
4028177705791
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
TS IT, rama montażowa 19", szer. x wys. x głęb 800 x 2000 x 800 mm, 42 U, wstępnie zmontowane
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne