Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, wstępnie zmontowane, z ramą montażową 19"

Nr kat.: DK 5510151

TS IT zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. W tym praktyczne wyposażenie i wstępny montaż. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19", o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Płyta podłogowa do TS IT, TX CableNet

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, wersja metered

PDU metered

Nr kat.:
DK 5510151
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi, ściany boczne i dach: gruntowane przez zanurzenie i lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Zabudowa, cokół: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami, płytą dachową, cokołem i ścianami bocznymi
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z centralnym punktem uziemienia, zmontowane
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Szyny do montażu podłogi
Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka
System cokołów VX, 100 mm, wentylowany
Elementy narożne cokołu i osłony, boczne, przykręcane
Dołączone osłony cokołu przednie i tylne oraz osłony narożne i szeregowe
Ściany boczne, jednoczęściowe, zamykane
4 nóżki poziomujące M12 z adapterem cokołu (dołączone)
4 szyny wsporcze do kabli (łebki młoteczkowe) do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szaf o głębokości (dołączona)
10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180°
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
Jednostki wysokości
42 U
Jednostki wysokości
42 U
Wysokość z cokołem
2 100 mm
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
144 mm / 308 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
745 mm
Wersja płaszczyzn 19"
Rama montażowa 482,6 mm (19")
Obciążalność
15 000 N
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
EAN
4028177706118
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
TS IT, rama montażowa 19", szer. x wys. x głęb 600 x 2000 x 1200 mm, 42 U, wstępnie zmontowane
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne