- Nr kat.:
- DK 5514151
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi, ściany boczne i dach: gruntowane przez zanurzenie i lakierowane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Zabudowa, cokół: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy TS 8 z drzwiami, płytą dachową, cokołem i ścianami bocznymi
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z centralnym punktem uziemienia, zmontowane
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Szyny do montażu podłogi
Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka
System cokołów VX, 100 mm, wentylowany
Elementy narożne cokołu i osłony, boczne, przykręcane
Dołączone osłony cokołu przednie i tylne oraz osłony narożne i szeregowe
Ściany boczne, jednoczęściowe, zamykane
4 nóżki poziomujące M12 z adapterem cokołu (dołączone)
4 szyny wsporcze do kabli (łebki młoteczkowe) do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szaf o głębokości (dołączona)
10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180°
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 1.000 mm
- Jednostki wysokości
- 47 U
- Jednostki wysokości
- 47 U
- Wysokość z cokołem
- 2 300 mm
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 87 mm / 165 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 745 mm
- Wersja płaszczyzn 19"
- Rama montażowa 482,6 mm (19")
- Obciążalność
- 15 000 N
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 177 kg
- Masa brutto
- 186,5 kg
- EAN
- 4028177706279
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
-
TS IT, rama montażowa 19", szer. x wys. x głęb 800 x 2200 x 1000 mm, 47 U, wstępnie zmontowane