Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, bez zabudowy 19"

Nr kat.: DK 5506790

TS IT, zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Bez zabudowy wewnętrznej 19" jako pusta szafa do indywidualnej rozbudowy, dostępna w różnych wariantach wymiarowych i z klasą ochrony do IP 55.

Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa do TS, TS IT

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Szybki łącznik szeregowy, 3-częściowy do TS/TS

Półki urządzeniowa do mocowania ram do szaf o szerokości 600 mm, 800 mm

Szyna wsporcza do kabli do TS, TS IT

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK, wersja metered

PDU metered

PDU UK basic

Nr kat.:
DK 5506790
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie (180°)
Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Design doors
zamknięta, IP 55
Wersja płaszczyzn 19"
bez zabudowy wewnętrznej 19"
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
W szafach o wysokości i głębokości 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm odpowiednie ściany boczne są dostępne opcjonalnie i są dostarczane jako zamontowane do szafy
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
89 kg
Masa brutto
94 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177702998
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
TS IT, bez zabudowy wewnętrznej 19", szer. x wys. x głęb 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55
Atesty
UL
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Visio Shapes