Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami wentylowanymi i ramą montażową 19"

Nr kat.: DK 5504181

TS IT, wentylowana, do klimatyzacji pomieszczeń. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19", o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Szybki łącznik szeregowy, 3-częściowy do TS/TS

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Płyta podłogowa do TS IT, TX CableNet

Szyna wsporcza do kabli do TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU metered

PDU metered plus

PDU UK, wersja metered

PDU managed

PDU basic

Nr kat.:
DK 5504181
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Zabudowa, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85% powierzchni blachy perforowanej), zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
Drzwi blaszane tylne, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85 % powierzchni blachy perforowanej), zawiasy 180°
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości
24 U
Jednostki wysokości
24 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
87 mm / 165 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
745 mm
Design doors
wentylowane
Wersja płaszczyzn 19"
Rama montażowa 482,6 mm (19")
Obciążalność
15 000 N
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
80 kg
Masa brutto
85 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177705906
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
TS IT, rama montażowa 19", drzwi wentylowane, szer. x wys. x głęb 800 x 1200 x 1000 mm, 24 U
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Visio Shapes