- Numer artykułu:
- DK 5508.181
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Zabudowa, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85% powierzchni blachy perforowanej), zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
Drzwi blaszane tylne, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85 % powierzchni blachy perforowanej), dzielone pionowo, zawiasy 180°
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 84 mm / 168 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 745 mm
- Design doors
- wentylowane
- Wersja płaszczyzn 19"
- Rama montażowa 482,6 mm (19")
- Obciążalność
- 15 000 N
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 83 kg
- Masa brutto
- 87,4 kg
- EAN
- 4028177706040
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
-
TS IT, rama montażowa 19", drzwi wentylowane, szer. x wys. x głęb 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U