- Nr kat.:
- DK 5507130
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 545 mm
- Obciążalność
- 15 000 N
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Uwaga dot. nr kat.
- W przypadku zabudowy wolnostojącej zamówić szafę z zamontowanymi, przykręconymi ścianami bocznymi
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 112,5 kg
- Masa brutto
- 121,5 kg
- EAN
- 4028177696419
- ECLASS 8.0
- 27180207