Ramy rozdzielcze TE 8000 open

Nr kat.: TE 7888940

Dla optymalnej dostępności ze wszystkich stron podczas montażu oraz instalacji.

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Nr kat.:
TE 7888940
Korzyści
Optymalna dostępność z wszystkich stron podczas montażu oraz instalacji
Nieograniczony przepływ powietrza dzięki otwartej budowie
Odstęp pomiędzy płaszczyznami mocowania regulowany jest płynnie
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Samonośna rama montażowa, z płaszczyzną mocowania 482,6 mm (19") z przodu i tyłu
Płyta dachowa, przygotowana pod zarządzanie okablowaniem
Zamontowana otwarta rama podłogowa do indywidualnej rozbudowy na szerokość
4 nóżki poziomujące, M10 (dołączone)
Płyta dachowa z listwą szczotkową z tyłu, poprzecznie
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości
42 U
Jednostki wysokości
42 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
80 mm / 130 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
745 mm
Obciążalność
7 000 N
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
33 kg
Masa brutto
35 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177801554
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Opis produktu
TE Szafa sieciowa TE 8000 open, SxWxG: 600x2000x1000 mm, 42 U, Samonośna rama montażowa, z płaszczyzną mocowania 482,6 mm (19") z przodu i tyłu, rama dachowa z listwą szczotkową
Karty produktów
Szczegóły techniczne