Ten artykuł zostanie wycofany: 29 cze 2022
- Nr kat.:
- TE 7888944
- Korzyści
- Optymalna dostępność z wszystkich stron podczas montażu oraz instalacji
- Nieograniczony przepływ powietrza dzięki otwartej budowie
- Odstęp pomiędzy płaszczyznami mocowania regulowany jest płynnie
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Samonośna rama montażowa, z płaszczyzną mocowania 482,6 mm (19") z przodu i tyłu
Płyta dachowa, przygotowana pod zarządzanie okablowaniem
Zamontowana otwarta rama podłogowa do indywidualnej rozbudowy na szerokość
4 nóżki poziomujące, M10 (dołączone)
Płyta dachowa z listwą szczotkową z obu stron - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Jednostki wysokości
- 42 U
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 80 mm / 130 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 745 mm
- Obciążalność
- 7 000 N
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 55 kg
- Masa brutto
- 59,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177801332
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Opis produktu
- TE Szafa sieciowa TE 8000 open, SxWxG: 800x2000x1000 mm, 42 U, Samonośna rama montażowa, z płaszczyzną mocowania 482,6 mm (19") z przodu i tyłu, rama dachowa z listwą szczotkową
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne