Rozkładany system szaf IT z ramą montażową 482,6 mm (19”) o zmiennej głębokości.
- Nr kat.:
- TE 7888892
- Korzyści
- Brak stelaża ramy
- Optymalna dostępność
- Łatwa instalacja dzięki możliwości rozkładania
- Możliwość przełożenia strony zawiasów
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Rama montażowa: gruntowana zanurzeniowo
Części płaskie: lakierowane proszkowo - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Samonośna rama montażowa 482,6 mm (19"), z przodu i tyłu, z regulacją głębokości
Drzwi blaszane wentylowane (wolna powierzchnia blachy perforowanej > 67%), przednie z uchwytem ozdobnym, zawias 130°, zamek bębenkowy 3524 E
Drzwi blaszane wentylowane (wolna powierzchnia blachy perforowanej > 67%), tylne z zawiasem 130°, zamek bębenkowy 3524 E
Rama podłogowa otwarta z maksymalnym wykrojem (do alternatywnego wyposażenia w blachy modułowe)
Płyta dachowa, z ukrytym wycięciem do wprowadzania kabli i dla opcjonalnego wentylatora
4 nóżki poziomujące, M10 (dołączone)
4 sworznie dystansujące, 20 mm, do podnoszenia płyty dachowej (w zestawie)
Zestaw do łączenia szeregowego - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Jednostki wysokości
- 42 U
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 80 mm / 130 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 745 mm
- Obciążalność
- 7 000 N
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 78 kg
- Masa brutto
- 81 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177801523
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- TE Szafa sieciowa TE 8000, SxWxG: 800x2000x1000 mm, 42 U, przednie drzwi z blachy stalowej, wentylowane, z uchwytem ozdobnym, tylne drzwi z blachy stalowej, wentylowane, Zawiasy 130°, łącznie z zamknięciem bębenkowym 3524 E,
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne