PDU international, wersja metered

Nr kat.: DK 7955236

Kompaktowy rozdział mocy z pomiarem energii na fazę lub każde jedno gniazdo. Szybka informacja o zapotrzebowaniu na energię kompletnej szafy IT. Obciążenie mocą do 22 kW

Nr kat.:
DK 7955236
Wersja
PDU, metered
Opis produktu
Pomiar energii na fazę, czyli zapotrzebowania mocy całej szafy IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż – w przypadku TS IT Rack montaż jest beznarzędziowy. Wyświetlacz OLED przedstawia zużycie energii. Zintegrowany webserwer umożliwia bezpośrednią integrację z siecią i rozbudowaną administrację użytkowników. Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz i dodatkowo przez istniejącą sieć Power-over-Ethernet. PDU oferuje liczne funkcje monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%.
Materiał
Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Wymiary
Szerokość: 44 mm
Głębokość: 62 mm
Długość: 2.050 mm
Liczba i typ gniazdek
48 x C13
Gniazda wtykowe
48 x Gniazdo C13
Prąd znamionowy (maks.)
32 A
Zasilanie
Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Dyrektywy
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy
EN 60950-1
Zakres temperatury pracy
0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...95 %
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT: ≥ 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,1 kg
Masa brutto
8 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177685352
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK PDU international, wersja metered, Pomiar energii na fazę, SxDxG: 44x2050x62 mm, 48xC13, czarny, CEE, 3~, 32 A, do min. wys.: 2200 mm, z wyświetlaczem
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Visio Shapes
Oprogramowanie
Oprogramowanie