PDU international, wersja switched

Nr kat.: DK 7955332

Osobno załączane gniazdka wyjściowe to główna cecha PDU, które oczywiście mogą być wyposażone także w funkcje pomiarowe dla każdej fazy lub gniazda. Na ekranie OLED wyświetlane są aktualne wartości zużycia.

Nr kat.:
DK 7955332
Wersja
PDU, switched
Opis produktu
Funkcja pomiaru na fazę oraz osobno załączane gniazdka wyjściowe. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Dzięki zainstalowaniu przekaźników bistabilnych i wyświetlacza OLED PDU wykazuje niskie zużycie energii. Zintegrowany webserwer umożliwia bezpośrednią integrację z siecią i rozbudowaną administrację użytkowników. Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz i dodatkowo przez istniejącą sieć Power-over-Ethernet. PDU oferuje liczne funkcje zarządzania i monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%.
Materiał
Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Zakres dostawy
z kablem przyłączeniowym H05-VV (3 m) z zainstalowanym wtykiem wejściowym
Wymiary
Szerokość: 44 mm
Głębokość: 85 mm
Długość: 1.480 mm
Liczba i typ gniazdek
24 x C13 / 6 x C19
Gniazda wtykowe
24 x Gniazdo C13
6 x Gniazdo C19
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Zasilanie
Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Dyrektywy
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy
EN 60950-1
PN-EN 61 000-4
PN-EN 61 000-6
EN 55 022
Zakres temperatury pracy
0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...95 %
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT: ≥ 1.800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,8 kg
Masa brutto
6 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK PDU international, wersja switched, Pomiar energii na fazę, przełączalne, SxDxG: 44x1480x85 mm, 24xC13, 6xC19, czarny, CEE, 3~, 16 A, do min. wys.: 1800 mm, z wyświetlaczem
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Visio Shapes
Oprogramowanie
Oprogramowanie