- Nr kat.:
- DK 7240300
- Opis produktu
- Listwa zasilania z amperomierzem mierzy pobór prądu podłączonych odbiorników. Listwy zasilania o długości 482,6 (19") mogą być do wyboru montowane do ram montażowych 19", ram obudowy lub w wewnętrznym obszarze rozdzielaczy naściennych. Wspornik narożny można zamontować w czterech różnych pozycjach. Listwę można umieszczać na wszystkich profilach z rastrem 25 mm bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów mocujących.
- Materiał
- Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Oprawa gniazd: poliwęglan
- Zakres dostawy
- Listwa zasilania
Dwa kątowniki montażowe
Zestaw montażowy
Z kablem przyłączeniowym 3 m (z tulejkami końcówek żył)
- Wersja
- Z amperomierzem
- Gniazda wtykowe
- 7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Wymiary
- Wysokość: 45 mm
Głębokość: 50 mm
Długość: 482,6 mm
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Wymiar mocowania
- 464,1 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V AC, 50 Hz
- Napięcie znamionowe
- 230 V AC, 50 Hz
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Możliwości montażu
- Elementy z podziałką 25 mm
- Rama szafy
- Rozdzielacz naścienny IT, z tyłu, poprzecznie (przy wystarczającej szerokości)
- Poziom 482,6 mm (19")
- Kolor puszki gniazdka
- szary
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,859 kg
- Masa brutto
- 1,18 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177558144
- ECLASS 8.0
- 27142604