Listwa zasilania z amperomierzem

Nr kat.: DK 7240305

Do pomiaru poboru prądu podłączonych odbiorników, wersje wtyków: „Schuko“, różne możliwości montażu.

Nr kat.:
DK 7240305
Opis produktu
Listwa zasilania z amperomierzem mierzy pobór prądu podłączonych odbiorników. Listwy zasilania o długości 482,6 (19") mogą być do wyboru montowane do ram montażowych 19", ram obudowy lub w wewnętrznym obszarze rozdzielaczy naściennych. Wspornik narożny można zamontować w czterech różnych pozycjach. Listwę można umieszczać na wszystkich profilach z rastrem 25 mm bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów mocujących.
Materiał
Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Oprawa gniazd: poliwęglan
Zakres dostawy
Listwa zasilania
Dwa kątowniki montażowe
Zestaw montażowy
Z kablem przyłączeniowym 3 m (z tulejkami końcówek żył)
Wersja
Z amperomierzem
Gniazda wtykowe
8 x Gniazdo C13
Wymiary
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 50 mm
Długość: 482,6 mm
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Wymiar mocowania
464,1 mm
Napięcie znamionowe robocze
250 V AC, 50 Hz
Napięcie znamionowe
230 V AC, 50 Hz
Prąd znamionowy (maks.)
10 A
Możliwości montażu
Elementy z podziałką 25 mm
Rama szafy
Rozdzielacz naścienny IT, z tyłu, poprzecznie (przy wystarczającej szerokości)
Poziom 482,6 mm (19")
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,1 kg
Masa brutto
1,14 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177558151
ECLASS 8.0
27142604