Czujnik dostępu CMC III
- Nr kat.:
- DK 7030120
- Wersja
- Czujnik dostępu IR
- Opis produktu
- Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
- Czujnik dostępu IR CMC III za pomocą podczerwieni kontroluje, czy drzwi szafy są zamknięte, czy otwarte
- Czujnik posiada zintegrowany nadajnik i odbiornik podczerwieni
- Czujnik montuje się w szafie, w kierunku na drzwi, światło odbija się od paska reflektora na drzwiach
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035 - Zakres dostawy
- Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Czujnik dostępu IR - Podłączenie do CAN-Bus
- Bezpośrednio
- Interfejsy
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 32
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 4
- Liczba elementów PU (maks.)
- 32
- Liczba elementów PDU (maks.)
- 16
- Wskazówka
- Czujnik dostępu IR CMC III za pomocą podczerwieni kontroluje, czy drzwi szafy są zamknięte, czy otwarte
- Metoda pomiarów
- Dioda IR z odbiornikiem i reflektorem
- Wymiary
- Szerokość: 80 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,15 kg
- Masa brutto
- 0,176 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 85319000
- EAN
- 4028177659506
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III Czujnik dostępu IR, do połączenia z CMC III Processing Unit, przez interfejs CAN-Bus, SxWxG: 80x30x40 mm, Obudowa: RAL 7035, Przód: RAL 9005
- Karty produktów
- Graphics