Czujniki CMC III

Nr kat.: DK 7030128

CMC III Czujnik dostępu VX

Nr kat.:
DK 7030128
Wersja
Czujnik dostępu do VX
Opis produktu
Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Rejestracja fizycznych parametrów otoczenia
Wersja
czujnik: kontaktron / magnes
maks. 5 kontaktronów w szeregu
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Czujnik dostępu do VX
Kabel 0,5 m
Podłączenie do CAN-Bus
Pośrednio przez interfejsy CMC III CAN Bus
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,085 kg
Masa brutto
0,09 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
CMC III Czujnik dostępu VX
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi