Czujniki CMC III

Nr kat.: DK 7030.150

Analogowy czujnik różnicy ciśnień CMC III

Nr kat.:
DK 7030.150
Wersja
Analogowy czujnik różnicy ciśnień
Opis produktu
Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
Czujnik różnicy ciśnień CMC III mierzy ciśnienie powietrza w dwóch punktach pomieszczenia i podaje różnicę ciśnień między tymi punktami
Dwa punkty w pomieszczeniu definiowane są za pomocą cienkiego wężyka, który podłącza się do czujnika
Zastosowanie: strefa zimna, podłoga techniczna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035
Zakres dostawy
Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Analogowy czujnik różnicy ciśnień
Podłączenie do CAN-Bus
Bezpośrednio
Interfejsy
2 x RJ45 CAN-Bus
Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
32
Liczba elementów PU compact (maks.)
4
Liczba elementów PU (maks.)
32
Liczba elementów PDU (maks.)
16
Metoda pomiarów
Pomiar różnicy ciśnień
Wymiary
Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C...55 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85319000
EAN
4028177659537
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
DK CMC III Analogowy czujnik różnicy ciśnień, do połączenia z CMC III Processing Unit, przez interfejs CAN-Bus, SxWxG: 110x30x40 mm, Obudowa: RAL 7035, Przód: RAL 9005
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Info sheet
Instrukcja obsługi
Quick guide
Karty produktów
Graphics