- Nr kat.:
- DK 7320530
- Wersja
- Czujnik dostępu
- Opis produktu
- Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
- Czujnik CMC-TC jest montowany do ramy szafy. Element magnetyczny przykleja się do drzwi
- Czujnik wykrywa, czy element magnetyczny przylega do czujnika i czy drzwi są zamknięte.
- Czerwona LED informuje, że nie jest wykrywany magnes i drzwi są otwarte.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura
- Kolor
- Obudowa: przeźroczysta
- Zakres dostawy
- Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Kabel przyłączeniowy z wtyczką
Wtyk mostkujący
Kątownik montażowy
Wraz z zestawem montażowym
- Podłączenie do CAN-Bus
- Pośrednio przez interfejsy CMC III CAN Bus
- Interfejsy
- RJ12
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 4
- Liczba elementów PU (maks.)
- 32
- Number subscribers per PDU note
- Liczba elementów zwiększa się, ponieważ można podłączyć do 5 czujników w szeregu. Jednak czujniki połączone w szereg zwracają tylko jeden sygnał.
- Wskazówka
- Czujnik podłącza się do CMC III poprzez CMC III CAN-Bus Sensor.
- Do jednego modułu CMC III CAN-Bus Sensor można podłączyć szeregowo do 5 czujników dostępu CMC-TC.
- Metoda pomiarów
- Kontaktron, magnes
- Wymiary
- Szerokość: 78 mm
Wysokość: 20 mm
Głębokość: 18 mm
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,491 kg
- Numer taryfy celnej
- 85319000
- EAN
- 4028177367272
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
-
Czujnik dostępu CMC III, do połączenia z CMC III Processing Unit, przez CAN-Bus-Sensor, interfejsy: RJ12, SxWxG: 78x20x18 mm