Produkt wycofywany do: 31 lip 2025
- Numer artykułu:
- DK 7320.570
- Wersja
- Czujnik ruchu
- Opis produktu
- Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
- Czujnik monitoruje ruch w kontrolowanym obszarze
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Obudowa: biała
- Zakres dostawy
- Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Kabel przyłączeniowy z wtyczką
Klipsy montażowe do mocowania szyn nośnych
Wraz z zestawem montażowym - Podłączenie do CAN-Bus
- Pośrednio przez interfejsy CMC III CAN Bus
- Interfejsy
- RJ12
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 32
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 4
- Liczba elementów PU (maks.)
- 32
- Wskazówka
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Metoda pomiarów
- Detektor podczerwieni (IR)
- Wymiary
- Szerokość: 59 mm
Wysokość: 102 mm
Głębokość: 32 mm - Zakres temperatury pracy
- 5 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK Czujnik ruchu CMC-TC, Czujnik PIR z kompensacją temperatury, do zastosowań w pomieszczeniach lub szafach, Zasięg: maks. 7 m, SxWxG: 59x102x32 mm,
- Dokumentacja
- Info sheet