Natychmiastowe zamknięcie otwartych, nieużywanych gniazdek
- Nr kat.:
- DK 7955015
- Wersja
- do C19
- Opis produktu
- Osłona gniazdka umożliwia zamknięcie otwartych, nieużywanych gniazdek IEC 60 320 C13 lub C19. Dzięki temu można zabezpieczyć się przed przypadkowym przeciążeniem poszczególnych faz. Osłonę można w każdej chwili zdjąć za pomocą dołączonego narzędzia (lub śrubokręta płaskiego).
- Materiał
- Tworzywo sztuczne (PA 66)
- Kolor
- RAL 9005
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,01 kg
- Masa brutto
- 0,025 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177684997
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK Osłony do PDU, do zasłonięcia gniazd IEC 60 320 C19, Tworzywo sztuczne, RAL 9005