System monitorowania IT Czujniki i jednostki sterujące Bezpieczne monitorowanie szaf w IT i przemyśle oraz w pomieszczeniach i kontenerach w środowisku IT. Czujniki i jednostki sterujące CMC III moduł GSM LTE CMC III LTE moduł niezawodnie informuje o alarmach za pomocą SMSów poprzez ISDN lub LTE. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące Czujniki do CMC III, PDU, LCP, interfejsu IoT Czujniki służą do monitorowania fizycznych parametrów otoczenia i mogą być podłączone bezpośrednio do urządzeń wbudowanych za pomocą kabla połączeniowego magistrali CAN-Bus. Czujniki można również łączyć ze sobą tworząc magistralę. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące Czujniki CMC III Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące CMC III I/O Units Monitorowanie maks. ośmiu wejść cyfrowych i sterowanie za pomocą maks. czterech wyjść przekaźnikowych. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące CMC III Power Units Do pomiaru prądu/energii oraz włączania/wyłączania odbiorników, np. wentylatorów. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące CMC III CAN-Bus Sensor Do podłączenia czujnika CMC-TC Do produktu Czujniki i jednostki sterujące CMC I/O Units Monitoring of up to eight digital inputs and control of up to four relays. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące Urządzenie przeciwzakłóceniowe do wentylatorów do CMC III Do podłączenia wentylatorów przez CMC III Power Unit. Element przeciwzakłóceniowy zapobiega zakłóceniom przy wyłączaniu silnika wentylatora. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące Kontrola dostępu do CMC III, PDU, LCP, interfejsu IoT Access Control Unit z CAN-Bus do sterowania i nadzorowania dostępu do szaf. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące CMC III Access Control CMC III Unit do sterowania i nadzorowania dostępu do szaf. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące Moduł kontroli drzwi Moduł sterujący do automatycznego otwierania drzwi przeszklonych VX IT do ADO ze zintegrowanymi klapami wentylacyjnymi. Do produktu Czujniki i jednostki sterujące CMC III Kabel przedłużający do kabla czujnika Do przedłużania kabli czujnikowych. Do produktu