Czujnik temperatury z interfejsem CAN-Bus do monitorowania temperatury otoczenia w szafie.
- Nr kat.:
- DK 7010110
- Wersja
- Czujnik temperatury
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Czujnik monitoruje temperaturę otoczenia w szafie
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
- Przy aktywnym strumieniu powietrza można zastosować zintegrowany czujnik w obudowie, w przypadkach bez aktywnego strumienia powietrza musi zostać podłączony zewnętrzny czujnik NTC będący w zestawie
- Zakres pomiarowy czujnika zewnętrznego: -40 °C...+80 °C
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia
- Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Zewnętrzny czujnik temperatury z przewodem i wtyczką
Czujnik NTC, długość 1,80 m
maks. długość kabla 2 m - Podłączenie do CAN-Bus
- Bezpośrednio
- Interfejsy
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Wymiary
- Szerokość: 80 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 0...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,111 kg
- Masa brutto
- 0,163 kg
- Numer taryfy celnej
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Opis produktu
- DK Czujnik temperatury, integracja poprzez interfejs magistrali CAN-Bus, SxWxG: 80x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Karty produktów
- Visio Shapes