Czujniki do CMC III, PDU, LCP, interfejsu IoT

Nr kat.: DK 7010120

Czujnik wilgotności/ temperatury do monitorowania wilgotności, temperatury otoczenia powietrza w szafie.

Nr kat.:
DK 7010120
Wersja
Czujnik temperatury i wilgotności
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Czujnik temperatury / wilgotności monitoruje temperaturę otoczenia i wilgotność powietrza w szafie
Urządzenie posiada zintegrowany czujnik temperatury oraz zintegrowany czujnik wilgotności powietrza
Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
Materiał
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Podłączenie do CAN-Bus
Bezpośrednio
Interfejsy
2 x RJ45 CAN-Bus
Wymiary
Szerokość: 80 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C...55 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,093 kg
Masa brutto
0,145 kg
Numer taryfy celnej
90269000
ETIM 9
EC002627
Opis produktu
DK Czujnik temperatury i wilgotności, integracja poprzez interfejs magistrali CAN-Bus, SxWxG: 80x30x40 mm, RAL 9005
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Karty produktów
Visio Shapes