Czujniki do CMC III, PDU, LCP, interfejsu IoT

Nr kat.: DK 7010140

Czujnik przepływu powietrza, mierzy aktualną prędkość przepływu powietrza w strumieniu i może wykrywać wahania przepływu.

Nr kat.:
DK 7010140
Wersja
Czujnik przepływu strumienia powietrza
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit, PDU lub interfejsu IoT
Czujnik przepływu powietrza posiada zewnętrzny czujnik montowany w strumieniu powietrza
Dzięki stratom ciepła czujnik mierzy strumień powietrza i może wykrywać wahania przepływu
Materiał
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Czujnik
Płyta montażowa
Zewnętrzny czujnik przepływu powietrza z zestawem montażowym
Wraz z zestawem montażowym
Podłączenie do CAN-Bus
Bezpośrednio
Interfejsy systemu magistrali
2 x RJ45 CAN-Bus
Zacisk
Interfejsy
2 x RJ45 CAN-Bus
Gniazdo
Wymiary
Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
0...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,501 kg
Numer taryfy celnej
85319000
Opis produktu
Czujnik przepływu strumienia powietrza, do połączenia z CMC III Processing Unit, SxWxG: 110 x 30 x 40 mm, obudowa: RAL 7035, przód: RAL 9005
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności