Czujnik różnicy ciśnień CMC III mierzy ciśnienie powietrza w dwóch punktach i podaje różnicę ciśnień między tymi punktami.
Czujniki do CMC III, PDU, LCP, interfejsu IoT
Nr kat.: DK 7010150
- Nr kat.:
- DK 7010150
- Wersja
- Czujnik różnicy ciśnień
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit, PDU lub interfejsu IoT
- Czujnik różnicy ciśnień mierzy ciśnienie powietrza w dwóch punktach pomieszczenia i podaje różnicę ciśnień między tymi punktami
- Dwa punkty w pomieszczeniu definiowane są za pomocą cienkiego wężyka, który podłącza się do czujnika
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia
- Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym - Podłączenie do CAN-Bus
- Bezpośrednio
- Interfejsy
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 0...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,333 kg
- Masa brutto
- 0,383 kg
- Numer taryfy celnej
- 85319000
- Opis produktu
- Czujnik różnicy ciśnień, do połączenia z CMC III Processing Unit, SxWxG: 110 x 30 x 40 mm, obudowa: RAL 7035, przód: RAL 9005