Czujnik kontroli dostępu za pomocą podczerwieni monitoruje czy drzwi szafy są zamknięte czy otwarte. Zintegrowany czujnik wibracji uruchamia alarm w przypadku wykrycia wandalizmu.
- Nr kat.:
- DK 7010160
- Wersja
- Access Monitoring Sensor
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Czujnik posiada zintegrowany nadajnik i odbiornik podczerwieni
- Czujnik kontroli dostępu za pomocą podczerwieni monitoruje czy drzwi szafy są zamknięte czy otwarte
- Czujnik kontroli dostępu monitoruje siły przeciążenia (G), akcelerometr w 3 osiach x, y i z
- Czujnik montuje się w szafie, w kierunku na drzwi, światło odbija się od paska reflektora na drzwiach
- Urządzenie montuje się do ramy szafy, działające na szafę wibracje są przenoszone na czujnik
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit, PDU lub interfejsu IoT
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia
- Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym - Podłączenie do CAN-Bus
- Bezpośrednio
- Interfejsy
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,063 kg
- Masa brutto
- 0,163 kg
- Numer taryfy celnej
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Opis produktu
- DK Czujnik monitorowania dostępu, integracja poprzez interfejs magistrali CAN-Bus, SxWxG: 110x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Karty produktów
- Visio Shapes