Czujniki do CMC III, PDU, LCP, interfejsu IoT

Nr kat.: DK 7010190

Czujnik uniwersalny z dwoma wejściami cyfrowymi i jednym wejściem analogowym, które można skonfigurować odpowiednio do danego zastosowania.

Nr kat.:
DK 7010190
Wersja
Czujnik uniwersalny
Opis produktu
null
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit, PDU lub interfejsu IoT
Czujnik posiada dwa wejścia cyfrowe i jedno wejście analogowe, które można skonfigurować odpowiednio do danego zastosowania
Wejścia cyfrowe można skonfigurować jako 2x monitorowanie styków bezpotencjałowych, 2x S0-Bus (mierniki energii) lub 1x interfejs Wiegand (zewnętrzne systemy kontroli dostępu). Wejście analogowe można użyć jako interfejs 4 - 20 mA
Materiał
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Czujnik uniwersalny
Podłączenie do CAN-Bus
Bezpośrednio
Interfejsy
2 x RJ45 CAN-Bus
analogowe, 4 – 20 mA
2 wejścia cyfrowe/S0-Bus/Wiegand
Wymiary
Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
0...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,127 kg
Masa brutto
0,157 kg
Numer taryfy celnej
85319000
Opis produktu
Czujnik uniwersalny, do połączenia z CMC III Processing Unit, SxWxG: 110 x 30 x 40 mm, przód: RAL 9005
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności