Czujniki do CMC III, PDU, LCP, interfejsu IoT

Nr kat.: DK 7010210

Punktowy czujnik wycieków wykrywa ciecze przewodzące na podłożu (wycieki) za pomocą dwóch styków.

Nr kat.:
DK 7010210
Wersja
Punktowy czujnik wycieków
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit, PDU lub interfejsu IoT
Punktowy czujnik wycieku posiada zewnętrzny czujnik montowany pionowo do podłoża
Czujnik wykrywa ciecze przewodzące na podłożu (wycieki) za pomocą dwóch styków
Materiał
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Czujnik wycieków
Zewnętrzny czujnik z przewodem
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Podłączenie do CAN-Bus
Bezpośrednio
Interfejsy
2 x RJ45 CAN-Bus
Zacisk
Wymiary
Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,24 kg
Masa brutto
0,251 kg
Numer taryfy celnej
90261029
ETIM 9
EC002627
Opis produktu
DK Punktowy czujnik wycieku, integracja poprzez interfejs magistrali CAN-Bus, SxWxG: 110x30x40 mm, RAL 9005
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Karty produktów
Visio Shapes