Czujnik wycieków wykrywa ciecze przewodzące na podłożu (wycieki) za pomocą kabla sensorycznego o długości 15 metrów.
- Nr kat.:
- DK 7010220
- Wersja
- Czujnik wycieku dla szaf połączonych szeregowo
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit, PDU lub interfejsu IoT
- 15-metrowy kabel czujnika jest mocowany do podłogi
- Czujnik zgłasza wyciek, gdy kabel sensoryczny wejdzie w kontakt z cieczą przewodzącą
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia
- Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Czujnik wycieków
Kabel sensoryczny, 15 m
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym - Podłączenie do CAN-Bus
- Bezpośrednio
- Interfejsy
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,85 kg
- Masa brutto
- 1,057 kg
- Numer taryfy celnej
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Opis produktu
- DK Czujnik wycieku, do szaf łączonych szeregowo, integracja poprzez interfejs magistrali CAN-Bus, SxWxG: 110x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Karty produktów
- Visio Shapes