Kontrola dostępu do CMC III, PDU, LCP, interfejsu IoT

Nr kat.: DK 7010180

Nr kat.:
DK 7010180
Wersja
Kontrola dostępu
Opis produktu
Do jednego Access Control można podłączyć maks. dwie klamki oraz dwa czytniki. Za pomocą Web interfejsu dostępnego w CMC III Processing Unit, PDU lub IoT można powiązać klamki z różnymi kodami liczbowymi lub kartami transponderowymi. Uchwyty mogą być sterowane także przez tylko jeden czytnik. Zintegrowany czujnik podczerwieni dodatkowo monitoruje stan kontrolowanych drzwi (otwarte/ zamknięte). Ponadto czujnik wyposażony jest w detektor wibracji, który wysyła alarm w przypadku wykrycia wandalizmu.
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Do integracji dwóch uchwytów oraz dwóch czytników do nadzorowania drzwi
zintegrowany czujnik dostępu IR
Zintegrowany czujnik wandalizmu
Materiał
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Podłączenie do CAN-Bus
Bezpośrednio
Interfejsy
2 x RJ45 CAN-Bus
2 x RJ12
2 wtyki płaskie
Gniazdo
Wymiary
Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C...55 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,166 kg
Masa brutto
0,169 kg
Numer taryfy celnej
85311095
ETIM 9
EC002627
Opis produktu
DK Access Control, integracja poprzez interfejs magistrali CAN-Bus, SxWxG: 110x30x40 mm, RAL 9005
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Karty produktów
Visio Shapes