Do przedłużania kabli czujnikowych.
- Nr kat.:
- DK 7320814
- Opis produktu
- Do łączenia czujników CMC-TC, a także do przedłużania przewodów uchwytów Komfort Online CMC do VX oraz jako kabel przyłączeniowy do czujnika dostępu CMC III 7030.128 dla pojedynczego czujnika lub czujników w szeregu.
- Zastosowania
- Przedłużenie kabli czujników
- Długość
- 1 m
- Wymiary
- Długość: 1 m
- Interfejsy/złącza
- Wtyk (typ): RJ12
Gniazdo (typ): RJ12 - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,08 kg
- Masa brutto
- 0,09 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK Kabel przedłużający, do przedłużania przewodów czujników CMC III, i wentylatorów FCS, przewód przyłączeniowy, długość: 1 m, z gniazdkiem i wtyczką RJ12