Do zarządzania dostępem do drzwi.
- Nr kat.:
- DK 7030233
- Wersja
- Czytnik kart transponderowych Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime na zapytanie)
- Opis produktu
- Do zarządzania dostępem do drzwi.
- Korzyści
- Możliwość zastosowania jednego systemu czytników dla kilku uchwytów pod warunkiem, że są one połączone z tym samym systemem CMC III lub interfejsem IoT
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu zasady dwóch par oczu
- Dane techniczne
- Częstotliwość: 13,56 MHz
- Częstotliwość RFID
- Zastosowania
- Na drzwiach VX IT
- Obok drzwi do pomieszczenia
- Sposób działania
- Bezpośrednie połączenie z CMC III Access Control lub CMC III Door Control Modul
- Optyczny (LED) i akustyczny (dźwięk alarmu) wskaźnik statusu
- Zarządzanie uprawnieniami przez system CMC III, interfejs IoT lub RiZone
- Otwieranie drzwi przez maksymalnie dwa powiązane kody liczbowe (zasada dwóch par oczu)
- Sterowanie przez CMC III: Uchwyt Komfort Online do VX, Automatic Door Opening System (klapy wentylacyjne), wyjścia przekaźnikowe CMC III
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Czytnik transponderów
Kabel przyłączeniowy 2,9 m
Adapter do drzwi przeszklonych aluminiowych do VX IT
Karta transponderowa Mifare classic
Wraz z zestawem montażowym - Możliwości montażu
- Na drzwiach VX IT
- Obok drzwi do pomieszczenia
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Wymiary
- Szerokość: 50 mm
Wysokość: 190 mm
Głębokość: 25 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,276 kg
- Masa brutto
- 0,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- VX IT Czytnik transponderów do CMC III, do odblokowania drzwi szaf i pomieszczeń, Połączenie z CMC III Processing Unit, przez CMC III CAN-Bus Access, dostęp za pomocą karty transponderowej, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide