Monitoring IT Akcesoria do monitoringu IT Tutaj znajdziesz liczne akcesoria, które pozwolą na jeszcze większą optymalizację systemów. Akcesoria do monitoringu IT CMC III kabel do programowania Do pierwszego uruchomienia Processing Unit (PU) lub PU Compact. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Kable łączeniowe magistrali CMC III CAN-Bus Łączy moduły CAN-Bus do przesyłania informacji i zasilania. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT CMC I/O Units Monitoring of up to eight digital inputs and control of up to four relays. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Listwa oświetleniowa LED do CMC III Do kolorowej sygnalizacji statusu w obrębie jednej szafy sieciowej lub serwerowej. W przypadku wystąpienia błędu listwa LED odpowiednio zmienia kolor. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Jednostki montażowe CMC III Do mocowania komponentów CMC III. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Jednostka monitor-klawiatura z 17" wyświetlaczem TFT i złączem VGA/DVI Jednostka klawiatury z monitorem 1U, wyświetlacz TFT 17", klawiatura w układzie angielskim lub niemieckim, z szynami teleskopowymi. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Wspornik kablowy CMC III Do umieszczania i przymocowania kabli z tyłu zestawu montażowego CMC III 19". Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Czujniki CMC III Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT CMC III moduł GSM LTE CMC III LTE moduł niezawodnie informuje o alarmach za pomocą SMSów poprzez ISDN lub LTE. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT CMC III I/O Units Monitorowanie maks. ośmiu wejść cyfrowych i sterowanie za pomocą maks. czterech wyjść przekaźnikowych. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT CMC III Power Units Do pomiaru prądu/energii oraz włączania/wyłączania odbiorników, np. wentylatorów. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT CMC III CAN-Bus Sensor Do podłączenia czujnika CMC-TC Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Moduł kontroli drzwi Moduł sterujący do automatycznego otwierania drzwi przeszklonych VX IT do ADO ze zintegrowanymi klapami wentylacyjnymi. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT CMC III Access Control CMC III Unit do sterowania i nadzorowania dostępu do szaf. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Urządzenie przeciwzakłóceniowe do wentylatorów do CMC III Do podłączenia wentylatorów przez CMC III Power Unit. Element przeciwzakłóceniowy zapobiega zakłóceniom przy wyłączaniu silnika wentylatora. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Kabel przyłączeniowy dla zasilaczy Kable przyłączeniowe i przedłużające do zasilaczy w różnych wersjach krajowych. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Kabel przyłączeniowy do PSM/PDU Kabel przyłączeniowy i przedłużający z różnymi typami wtyków i gniazdek (Schuko/C19/C20). Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Kabel przyłączeniowy do zasilacza Z jednostronną wtyczką IEC, długość: 1,5 m. Do produktu Akcesoria do monitoringu IT Moduły pomiarowe PSM z CAN-Bus do szyn prądowych PSM Moduły PSM z funkcją przełączania wyjść i pomiaru energii. Dostępne wersje z IEC 60320 C13 & C19 oraz CEE 7/3 (gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym). Do produktu