CMC III LTE moduł niezawodnie informuje o alarmach za pomocą SMSów poprzez ISDN lub LTE.
- Nr kat.:
- DK 7030571
- Opis produktu
- Do budowy redundantnej drogi transmisji lub, w przypadku braku infrastruktury sieciowej, do przekazu komunikatu alarmowego. Komunikat alarmowy przekazywany jest w postaci SMS. Obsługa LTE (4G), UMTS (3G) i GSM (2G) z automatycznym przełączaniem, patrz pasma i częstotliwości. Udostępnienie zwykłej karty SIM leży w gestii klienta.
- Dane techniczne
- CMC III moduł LTE obsługuje sieci komórkowe 4G, 3G i 2G w następujących zakresach częstotliwości:
- 4G LTE pasmo 1 (2100 MHz)
- 4G LTE pasmo 3 (1800 MHz)
- 4G LTE pasmo 8 (900 MHz)
- 4G LTE pasmo 20 (800 MHz)
- 4G LTE pasmo 28 (700 MHz)
- 3G UMTS pasmo 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS pasmo 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035 - Zakres dostawy
- CMC III moduł GSM LTE
Kabel RJ12
Antena ze stopką magnetyczną - Serial interface
- 2 x RJ12
- Wymiary
- Szerokość: 138 mm
Wysokość: 40 mm
Głębokość: 132 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- 45 °C...85 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,645 kg
- Numer taryfy celnej
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- CMC III moduł GSM LTE, do przesyłania alarmów przez SMS, przy braku infrastruktury sieciowej, do połączenia z CMC Processing Unit, wymagane CMC III i karta SIM
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide