Do kolorowej sygnalizacji statusu w obrębie jednej szafy sieciowej lub serwerowej. W przypadku wystąpienia błędu listwa LED odpowiednio zmienia kolor.
- Nr kat.:
- IT 7030950
- Opis produktu
- Do kolorowej sygnalizacji statusu w obrębie jednej szafy sieciowej lub serwerowej. W przypadku wystąpienia błędu listwa świetlna odpowiednio zmienia kolor.
- Korzyści
- Tryb stand-alone przez bezpośrednie podłączenie listwy oświetleniowej RGB-LED do zasilacza 24 V (DC)
- Łatwy montaż dzięki zintegrowanemu mocowaniu na magnesy
- Sposób działania
- Sterowanie przez CMC III
- Podłączenie przez trzy z czterech wyjść przekaźnikowych CMC III I/O Unit
- Podłączenie przez przekaźnik alarmowy Processing Unit/-Compact ze zmianą koloru
- Bezpośrednie podłączenie do zasilacza CMC III
- Trzy przewody przyłączeniowe listwy oświetleniowej LED sterują trzema kolorami podstawowymi – czerwonym, zielonym i niebieskim. W ten sposób po włączeniu dwóch lub trzech kolorów jednocześnie można uzyskać odpowiednie kolory pochodne. Przyporządkowanie do ostrzeżeń lub alarmów odbywa się za pomocą powiązanych zadań w systemie CMC III.
- Materiał
- Aluminium
Tworzywo sztuczne - Zakres dostawy
- Listwa oświetleniowa LED z mocowaniem na magnesy
Kabel przyłączeniowy 0,1 m
Kabel przedłużający 2,4 m z czterema konfekcjonowanymi wtyczkami do CMC III I/O Unit - Ballast
- EVG szerokiego zakresu napięć zasilania
- Możliwości przyłączenia
- Zasilanie ze złącza wtykowego
- Wyłącznik pozycyjny drzwi
- Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
- Elementy oświetleniowe
- LED
- Klasa ochrony
- I (przewód ochronny)
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- przy DC
- 1,1 A
- Wymiary
- Szerokość: 18 mm
Wysokość: 1.830 mm
Głębokość: 24,2 mm - Gniazda wtykowe
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (DC)
- Wersja gniazda
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
- Listwa oświetleniowa LED, do sterowania przez system CMC III, Listwa jest wyposażona w kolory RGB: czerwony, zielony, niebeiski