Z jednostronną wtyczką IEC, długość: 1,5 m.
- Nr kat.:
- SM 6450060
- Zakres dostawy
- Kabel przyłączeniowy z jednostronnym gniazdkiem IEC C13
- Wymiary
- Długość: 1,5 m
- Długość
- 1,5 m
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,112 kg
- Masa brutto
- 0,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177398979
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SM Kabel przyłączeniowy, do zasilacza, IEC 60 320: Gniazdo C13, dł.: 1,5 m