Tagi RFID

Nr kat.: DK 7890020

Do bezpośredniego zapisu wszelkich informacji stosowanego oprogramowania.

Nr kat.:
DK 7890020
Opis produktu
Na 1 komponent wymagany jest 1 tag RFID. Każdy tag dysponuje unikalnym identyfikatorem (UID, nadawany niebieżąco), który nie może być zmieniany, poza tym dane w tagu będą zapisywane zgodnie z ISO 15693. W momencie dostawy tagi są niezapisane. Tag jest zawsze wklejony wewnątrz/po prawej stronie kątownika mocującego 19". W tym celu tag jest wyposażony w powierzchnię klejącą. Następnie komponent z tagiem przykręcany jest do poziomu 19".
Sposób działania
Pasywny tag RFID z możliwością opisu (13,56 MHz)
Opak.
20 szt.
Waga netto
0,6 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177617148
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
DK Tagi RFID, niezapisane, Każdy tag dysponuje unikalnym identyfikatorem (UID), Na każdy komponent wymagany jest 1 tag RFID, Do identyfikacji komponentów zainstalowanych w poziomie 482,6 mm (19")