Ten artykuł zostanie wycofany: 1 sty 2019
- Nr kat.:
- DK 7890500
- Opis produktu
- Sterownik ten łączy czytnik RFID (antena) ramy montażowej 19" z CMC. Dzięki temu CMC może zgłaszać automatyczne zmiany, graficznie wizualizować szafę z komponentami zabudowy oraz realizować zarządzanie pojemnościami. Na jedną szafę konieczny jest jeden sterownik RFID.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Interfejsy
- RJ45
- 2 x Mini-DIN (podłączenie ramy RFID / czytnika Floor)
- Wymiary
- Szerokość: 136 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 129 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,46 kg
- Masa brutto
- 0,55 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177617155
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK Kontroler RFID, SxWxG: 136x44x129 mm, RJ45, 2x Mini-DIN