- Nr kat.:
- DK 7030.040
- Opis produktu
- przekaźników i wartości pomiarowych w taki sposób, aby załączały się w określonych okolicznościach. W ten sposób można kontrolować urządzenia lub przekazywać komunikaty. Nie może być użytkowana z Processing Unit Compact.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Małe zapotrzebowanie na miejsce dzięki dużej koncentracji wejść i wyjść.
- Sposób działania
- Automatyczna kolejność magistrali z kolejnym numerem przez Processing Unit
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED
- Wejścia sygnałów bezpotencjałowych
- Wyjście przekaźnikowe (zestyk przełączny) o obciążalności do maks. 24 V(DC)/1 A
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005
- Zakres dostawy
- CMC III I/O Unit
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni
- Interfejsy systemu magistrali
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Interfejsy
- 8 wejścia cyfrowe
- 4 wyjścia przekaźnikowe (maks. 24 V DC/1 A)
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 16
- Liczba elementów PU (maks.)
- 8
- Wskazówka
- Nie może być użytkowane z Processing Unit Compact
- Wymiary
- Szerokość: 138 mm
Wysokość: 40 mm
Głębokość: 132 mm
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
-
DK CMC III I/O Unit, do odbierania sygnałów i przekazywania poleceń sterujących, SxWxG: 138x40x132 mm, Kontrola: 8 wejść cyfrowych, Sterowanie: 4 przekaźniki,