Jednostki montażowe CMC III

Nr kat.: DK 7030070

Do mocowania komponentów CMC III.

Nr kat.:
DK 7030070
Wersja
Do mocowania PU, PU Compact, modułów sterujących, CMC III CAN-Bus Unit i zasilaczy dla CMC III.
Opis produktu
Jednostka montażowa w zależności od wersji może pomieścić od 1 lub 3 Processing Units, moduły czujnikowe itp. Wersja 482,6 mm (płaszczyzna 19") może 3 pomieścić 3 jednostki. Wersja dla ramy szafy może 1 jednostkę.
Korzyści
Odporność ogniowa: samogasnący według UL 94 HB
Zastosowania
Mocowanie komponentów CMC III.
Sposób działania
CMC III Processing Unit
CMC III Processing Unit Compact
CMC III control unit
Zasilacz CMC III
CMC III moduł GSM LTE
CMC III Door Control Module
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana, chromianowana
Zakres dostawy
Wraz z zaślepką.
Ilość miejsc montażowych
3
Możliwości montażu
Poziom 482,6 mm (19")
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 141 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,8 kg
Masa brutto
1,02 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177659391
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
DK Moduł montażowy CMC III, Mocowanie komponentów CMC III, do 482,6 mm (19"), SxWxG: 138x40x132 mm
Karty produktów
Visio Shapes