Do mocowania komponentów CMC III.
- Nr kat.:
- DK 7030071
- Wersja
- Do mocowania PU, PU Compact, modułów sterujących, CMC III CAN-Bus Unit i zasilaczy dla CMC III.
- Opis produktu
- Jednostka montażowa w zależności od wersji może pomieścić od 1 lub 3 Processing Units, moduły czujnikowe itp. Wersja 482,6 mm (płaszczyzna 19") może 3 pomieścić 3 jednostki. Wersja dla ramy szafy może 1 jednostkę.
- Korzyści
- Odporność ogniowa: samogasnący według UL 94 HB
- Zastosowania
- Mocowanie komponentów CMC III.
- Sposób działania
- Pozwala na instalację jednego modułu i jest montowany do ramy szafy
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- CMC III control unit
- Zasilacz CMC III
- CMC III moduł GSM LTE
- CMC III Door Control Module
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Ilość miejsc montażowych
- 1
- Możliwości montażu
- Rama szafy
- Wskazówka
- Do umieszczenia CMC III Unit i montażu na ramie szafy
- Wymiary
- Szerokość: 170 mm
Głębokość: 160 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,35 kg
- Masa brutto
- 0,448 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III uchwyt montażowy, do montażu na ramie szafy, do mocowania maks. 1 komponentu CMC III, Przednie mocowanie jednostki i automatyczne zamknięcie, zintegrowane mocowanie kabli z tyłu,
- Dokumentacja
- Info sheet
- Karty produktów
- Visio Shapes