Do mocowania komponentów CMC III.
- Nr kat.:
- DK 7030088
- Wersja
- Do mocowania PU, PU Compact, modułów sterujących, CMC III CAN-Bus Unit i zasilaczy dla CMC III.
- Opis produktu
- Jednostka montażowa w zależności od wersji może pomieścić od 1 lub 3 Processing Units, moduły czujnikowe itp. Wersja 482,6 mm (płaszczyzna 19") może 3 pomieścić 3 jednostki. Wersja dla ramy szafy może 1 jednostkę.
- Korzyści
- Odporność ogniowa: samogasnący według UL 94 HB
- Zastosowania
- Mocowanie komponentów CMC III.
- Sposób działania
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- CMC III control unit
- Zasilacz CMC III
- CMC III moduł GSM LTE
- CMC III Door Control Module
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Zestaw montażowy, 1 U
2 zaślepki
Wraz z zestawem montażowym - Ilość miejsc montażowych
- 3
- Możliwości montażu
- Poziom 482,6 mm (19")
- Wskazówka
- Do montażu CMC III Unit w szafach sieciowych i serwerowych
- Do umieszczenia maksymalnie trzech modułów CMC III w 19” zabudowie
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 141 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,423 kg
- Masa brutto
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III uchwyt montażowy, do mocowania w płaszczyźnie 482,6 mm (19"), do mocowania maks. 3 komponentów CMC III, Przednie mocowanie jednostki i automatyczne zamknięcie, SxWxG: 482,6 (19”)x44,25 (1 U)x 141 mm