Jednostki montażowe CMC III

Nr kat.: DK 7320440

Do mocowania komponentów CMC III.

Nr kat.:
DK 7320440
Wersja
Do Display, ISDN i GSM Unit, Fan Control System, Door Control Modul, Dynamic Rack Control.
Opis produktu
Jednostka montażowa w zależności od wersji może pomieścić od 1 lub 3 Processing Units, moduły czujnikowe itp. Wersja 482,6 mm (płaszczyzna 19") może 3 pomieścić 3 jednostki. Wersja dla ramy szafy może 1 jednostkę.
Korzyści
Odporność ogniowa: samogasnący według UL 94 HB
Zastosowania
Mocowanie komponentów CMC III.
Sposób działania
CMC III Processing Unit
CMC III Processing Unit Compact
CMC III control unit
Zasilacz CMC III
CMC III moduł GSM LTE
CMC III Door Control Module
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Ilość miejsc montażowych
3
Możliwości montażu
Poziom 482,6 mm (19")
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,8 kg
Masa brutto
1,18 kg
Numer taryfy celnej
85311095
EAN
4028177367340
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253