Do pierwszego uruchomienia Processing Unit (PU) lub PU Compact.
- Nr kat.:
- DK 7030080
- Opis produktu
- Do pierwszego uruchomienia Processing Unit (PU) lub PU Compact. W tym celu CMC III Processing Unit/-Compact podłącza się kablem programowania do interfejsu USB komputera. Dodatkowo w zestawie znajduje się sterownik dla systemów Windows do zainstalowania na komputerze.
- Zakres dostawy
- CD-ROM ze sterownikiem USB
Opis systemu - Długość
- 3 m
- Wymiary
- Długość: 3 m
- Interfejsy/złącza
- Wtyk (typ): USB-Amini USB
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,099 kg
- Masa brutto
- 0,113 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III kabel USB do programowania, do uruchamiania CMC III Processing Unit., dł.: 3 m, 1 x USB seria A, 1 x mini USB
- Karty produktów
- Graphics