Kable łączeniowe magistrali CMC III CAN-Bus

Nr kat.: DK 7030090

Łączy moduły CAN-Bus do przesyłania informacji i zasilania.

Nr kat.:
DK 7030090
Opis produktu
Do łączenia PU w magistrali z czujnikami CMC III Can Bus, modułami CMC III, modułami sterującymi CMC III, również między sobą. Różne długości pozwalają na indywidualne dopasowanie systemu CMC III do różnych zastosowań.
Zastosowania
Łączenie jednostek CAN-Bus.
Przesyłanie informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.
Długość
0,5 m
Wymiary
Długość: 0,5 m
Interfejsy/złącza
Wtyk (typ): RJ45
Zakres temperatury pracy
0 °C...55 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,028 kg
Masa brutto
0,029 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177659414
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
DK Kabel łączeniowy magistrali CMC III CAN-Bus, dł.: 0,5 m, Typ: RJ45
Karty produktów
Graphics