Łączy moduły CAN-Bus do przesyłania informacji i zasilania.
- Nr kat.:
- DK 7030092
- Opis produktu
- Do łączenia PU w magistrali z czujnikami CMC III Can Bus, modułami CMC III, modułami sterującymi CMC III, również między sobą. Różne długości pozwalają na indywidualne dopasowanie systemu CMC III do różnych zastosowań.
- Zastosowania
- Łączenie jednostek CAN-Bus.
- Przesyłanie informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.
- Długość
- 1,5 m
- Wymiary
- Długość: 1,5 m
- Interfejsy/złącza
- Wtyk (typ): RJ45RJ45
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,06 kg
- Masa brutto
- 0,071 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177659438
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK Kabel łączeniowy magistrali CMC III CAN-Bus, dł.: 1,5 m, Typ: RJ45
- Karty produktów
- Graphics