- Nr kat.:
 
- DK 7030094
 
- Opis produktu
 
- Do łączenia PU w magistrali z czujnikami CMC III Can Bus, modułami CMC III, modułami sterującymi CMC III, również między sobą. Różne długości pozwalają na indywidualne dopasowanie systemu CMC III do różnych zastosowań. 
 
- Zastosowania
 
- Łączenie jednostek CAN-Bus. 
 
- Przesyłanie informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus. 
 
- Długość
 
- 5 m 
 
- Wymiary
 
- Długość: 5 m 
 
- Interfejsy/złącza
 
- Wtyk (typ): RJ45RJ45 
 
- Zakres temperatury pracy
 
- 0 °C...55 °C 
 
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
 
- 5...95 % 
 
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 0,2 kg
 
- Masa brutto
 
- 0,232 kg
 
- Numer taryfy celnej
 
- 85444290 
 
- EAN
 
- 4028177659452 
 
- ETIM 9
 
- EC000313 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189253 
 
- Opis produktu
 
- 
DK Kabel łączeniowy magistrali CMC III CAN-Bus, dł.: 5 m, Typ: RJ45