Kable przyłączeniowe i przedłużające do zasilaczy w różnych wersjach krajowych.
- Nr kat.:
- DK 7200215
- Wersja
- Przedłużacz
- Opis produktu
- Kabel przyłączeniowy i przedłużający z różnymi typami wtyków i gniazdek (Schuko/C13/C14/C19/C20). Przewód PCV 3-biegunowy.
- Zastosowania
- CMC III
- Przekrój
- 1 mm²
- Długość kabla przyłączeniowego
- 1,8 m
- Wtyk (typ)
- Gniazdo C14
- Napięcie znamionowe
- 230 V
- 110 V (DC)
- Gniazda wtykowe
- Gniazdo C13
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,168 kg
- Masa brutto
- 0,188 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- DK Kabel przedłużający, do CMC III, dł.: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), IEC 60 320: C13/C14
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności