CMC III SMS Units

Nr kat.: DK 7030580

Informowanie o ważnych alarmach za pośrednictwem ISDN, GSM lub wiadomości SMS.

Nr kat.:
DK 7030580
Wersja
ISDN Unit
Opis produktu
Do budowy redundantnej drogi transmisji lub, w przypadku braku infrastruktury sieciowej, do przekazu komunikatu alarmowego. Komunikat alarmowy przekazywany jest w postaci SMS. Zasilanie odbywa się poprzez Processing Unit.
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035
Zakres dostawy
Przewód przyłączeniowy (2 m) z wtykami RJ 12
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Do interfejsu RS 232 jednostki Processing Unit/Processing Unit Compact może być podłączona tylko jedna redundantna droga alarmowa.
Requirements communication port
DSS1 (euro-ISDN) musi być dostępne także w przypadku podłączenia do urządzenia ISDN
Konfiguracja rozgałęźna
Opak.
1 szt.
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
DK Jednostka CMC III ISDN, SxWxG: 138x40x132 mm, Kabel przyłączeniowy RJ12: 2 m
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide