Systemy anten RFID

Nr kat.: DK 7890247

Systemy anten RFID można montować po bokach w profilu 19" racka TS IT. Umożliwia odczytanie i opisanie tagów RFID przymocowanych do komponentów 19". Rejestracja pozycji komponentów odbywa się z dokładnością do 1/3U, w tym celu na jednostkę wysokości przypadają 3 elementy antenowe oraz sygnalizacyjne diody LED. Dzięki temu rozpoznawana jest poprawnie pozycja montażowa komponentów. Odczyt i zapis tagów RFID jest odpowiednio sygnalizowany przez diody LED.

Nr kat.:
DK 7890247
Wersja
47 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,96 kg
Masa brutto
1,18 kg
Numer taryfy celnej
85177100
EAN
4028177686489
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
DK System anten RFID, 47 U
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK